Sistema di fissaggio per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9677511

Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse 185 mm negli armadi elettrici.

Codice prodotto:
SV 9677511
Descrizione prodotto
Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse 185 mm nell'armadio elettrico.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
2 elementi di fissaggio (sinistra/destra)
2 chassis di montaggio
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per la regolazione variabile della profondità del sistema di distribuzione a sbarre nell'armadio di comando è inoltre necessario lo chassis 23 x 64 mm per VX (per montaggio perimetrale sul livello interno). La scelta viene effettuata conformemente alla profondità dell'armadio.
Adatto per larghezza
= 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,24 kg
Peso lordo
3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Sistema di fissaggio per VX (L: 600 mm), per supporto sbarre SV 9677500
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions