I sistemi a sbarre RiLine sono progettati per la realizzare quadri elettrici e sistemi di distribuzione personalizzati fino a 2100 A, sia in corrente alternata (AC) e sia in corrente continua (DC).
Distribuzione di corrente
Sistemi di distribuzione a sbarre
Cosa si intende per sistema a sbarre?
Un sistema a sbarre è un sistema modulare composto da sbarre, terminali e supporti per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica in strutture industriali e commerciali. Le sbarre fungono da elementi conduttori e sono generalmente realizzate in rame o alluminio. Esse fungono da punto di collegamento comune per tutti i cavi in entrata e in uscita. Ciò assicura che il carico energetico richiesto venga distribuito uniformemente tra tutti i componenti senza alcuna perdita di potenza – e gli accessori adeguati garantiscono un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più difficili.
Come funziona un sistema a sbarre?
Il cuore di un sistema a sbarre è costituito da sbarre in rame o alluminio altamente conduttive, che garantiscono il trasporto dell’energia elettrica con perdite minime. La distribuzione dell’energia è supportata da diverse tecnologie di collegamento per l’interconnessione con le sbarre e i componenti elettrici o i distributori.
Se un nuovo dispositivo o una nuova macchina viene integrato nella linea di produzione, la struttura modulare delle sbarre consente un ampliamento rapido e semplice e una manutenzione più veloce delle apparecchiature. Ciò si traduce in una maggiore efficienza grazie a tempi di realizzazione dei progetti più brevi, oltre a un'eccezionale flessibilità per soddisfare le esigenze future.
Perché si utilizzano le sbarre?
Negli impianti di produzione industriale o nei grandi complessi edilizi, le sbarre abbinate a supporti e staffe, garantiscono la stabilità dell’intero sistema elettrico anche in presenza di carichi elevati. Molte aziende le considerano, a ragione, una componente fondamentale dell’infrastruttura energetica. La loro
- semplice installazione,
- l’eccezionale affidabilità
- la lunga durata le contraddistinguono.
Inoltre, si adattano in modo personalizzato alle esigenze dei diversi impianti. Soprattutto negli impianti di produzione e nei complessi edilizi, le sbarre offrono una soluzione salvaspazio per la distribuzione dell’energia, che accelera il cablaggio dell’impianto e riduce la presenza di altri cavi esterni.
Sistemi a sbarre Rittal
I sistemi a sbarre Rittal offrono una gamma di varianti di prodotto perfettamente adattate alle tue esigenze. Tutti i modelli sono dotati di protezione completa contro i rischi di contatto e garantiscono la massima sicurezza per le persone e i macchinari. Scegli tra i seguenti modelli:
RiLineX è il nuovo sistema modulare a sbarre Rittal, sviluppato per una distribuzione di energia sicura, flessibile ed estremamente efficiente nella produzione di armadi. Il montaggio senza attrezzi consente un risparmio di tempo fino al 75%, garantendo un elevato livello di protezione dai rischi di contatto e riducendo i tempi di progettazione fino al 30%. Il sistema è esente da licenze, indipendente dal produttore, conforme alle norme, retrocompatibile e adatto all’uso globale – offrendo soluzioni a prova di futuro per ogni applicazione.
Mini-PLS adatto a correnti fino a 250 A, a 3 poli, con una distanza da centro a centro di 40 millimetri e un sistema di innesto e bloccaggio salvaspazio. Il supporto è adatto anche per il montaggio dall'alto.
Il nostro modello più potente RiLine60 è ideale per intensità di corrente elevate fino a 1600 A. Disponibile nelle versioni a 3 o 4 poli, presenta una distanza da centro a centro di 60 millimetri. I componenti testati secondo le norme IEC 61439 e UL 508 ne garantiscono l’utilizzo in tutto il mondo.
Il nostro sistema a sbarre Ri4Power per impianti in bassa tensione con interasse di 185 millimetri consente un montaggio compatto e sicuro degli impianti di distribuzione dell’energia. Disponibile in versione unipolare o tripolare, garantisce una protezione ottimale contro i rischi di contatto accidentale.
Scopri i sistemi a sbarre Rittal!
Rittal offre soluzioni perfette per la distribuzione di energia per la tua azienda. Saremo lieti di assisterti in ogni fase – dalla consulenza di esperti e dall’assistenza nella scelta dei prodotti fino al montaggio in loco.
FAQ sui sistemi a sbarre
Una manutenzione regolare è fondamentale per garantire che gli impianti a sbarre funzionino al loro pieno potenziale. Ciò comprende l’ispezione per individuare eventuali danni da corrosione e il controllo dei collegamenti delle sbarre. L’analisi termografica consente di individuare tempestivamente eventuali sovraccarichi o collegamenti difettosi. Oltre all’ispezione fisica, è importante anche verificare il corretto funzionamento dei componenti elettronici. Ciò contribuisce a prevenire possibili cortocircuiti e altri danni.
Una pianificazione accurata è fondamentale quando si installa un sistema a sbarre. Quali applicazioni richiedono un sistema a sbarre? Come si dimensionano le sbarre di rame? Dove devono essere montati i supporti e i fissaggi delle sbarre? Anche l’interazione tra più sistemi può rappresentare inizialmente una sfida, ma i nostri componenti di alta qualità , unitamente alle normative e agli standard di sicurezza pertinenti , garantiscono che tali problemi vengano risolti rapidamente.
I sistemi a sbarre offrono notevoli vantaggi rispetto ai sistemi convenzionali a cavi. Non solo il sistema compatto evita un cablaggio ingombrante all’interno, ma le sbarre garantiscono anche una maggiore conduttività con minori perdite di trasmissione. Inoltre, grazie alla struttura modulare, i componenti possono essere facilmente ampliati o riconfigurati per facilitare la manutenzione del sistema. In questo modo, i sistemi a sbarre rappresentano un investimento a prova di futuro.