Il board completo premontato include sbarre di rame standard ed è immediatamente pronto all'uso. Offre una protezione contro i contatti diretti fino a IP 2XB, estendibile a IP 3X tramite accessori. Per le varie dimensioni degli armadi VX sono disponibili board con lunghezze adatte. Il sistema modulare è composto da moduli di base e terminali nonché da sbarre di distribuzione, può essere assemblato senza utensili ed è flessibile. È possibile realizzare configurazioni fino a una lunghezza complessiva di 2.400 mm.