RiLineX set modulo terminale, 3 poli, per il Board, sormontabile. Il kit realizza la chiusura sinistra e destra del board, inclusa la protezione dai contatti diretti. Gli apparecchi possono essere installati sui moduli terminali. Utilizzando questo modulo Plus, sul board sono disponibili 36 mm di spazio di installazione aggiuntivo.
- Codice prodotto:
- RX 9360102
- Vantaggi
- Lunghezze di sistema scalabili con moduli base
- Semplicità di montaggio
- Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile
- Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
- Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
- null
- Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
- Testato e certificato secondo IEC e UL
- Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 35745
- Parti incluse nella fornitura
- Elemento terminale sinistro del board
Elemento terminale destro del board
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Numero dei poli
- 3 poli
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,99 kg
- Peso lordo
- 1,146 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- Descrizione prodotto
- RiLineX set modulo terminale per il Board modulare RiLineX a 3 poli. Il kit realizza la chiusura sinistra e destra del board, inclusa la protezione dai contatti diretti. Questo set di moduli terminali è sormontabile. La fornitura comprende un modulo terminale sinistro e uno destro, insieme al relativo materiale di fissaggio.
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni
- Safety instructions