Profilo di protezione

Codice prodotto: RX 9365025

Profilo di protezione RiLineX. Solo per l'uso con la gamma di componenti RiLineX sul sistema a sbarre di distribuzione RiLine60.

Codice prodotto:
RX 9365025
Materiale
PVC rigido
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 7035
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,7 kg
Peso lordo
0,842 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,66
Codice tariffa doganale
39162000
ETIM 9
EC002270
Descrizione prodotto
Profilo di protezione RiLineX. Solo per l'installazione di adattatori RiLineX sul sistema a sbarre RiLine60. Lunghezza=1200 mm.
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide
Safety instructions