Portafusibili RiLineX

Codice prodotto: RX 9364004

Portafusibile Classe CC compatto RiLineX per sistemi a sbarre interasse 60 mm. Per fusibili cilindrici Classe CC (30 A) con monitoraggio ottico LED della cartuccia. Per garantire un contatto sicuro dei fusibili cilindrici, il dispositivo è dotato di speciali portafusibili che possono essere bloccati con lucchetto in posizione aperta e piombiati in posizione chiusa. Connessione conduttori facilitata tramite morsetti a molla fino a 6 mm² con angolazione di 45°. Montaggio a scatto senza utensili con adattamento semi-automatico alle sbarre da 5 e 10 mm. Incluso sistema elettronico di monitoraggio dei fusibili.

Codice prodotto:
RX 9364004
Vantaggi
Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
For Class CC fuse to UL 248-4
UL-listed, approved to UL 4248
Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
Readily accessible push-in connections in the lower section
Fuse removal tools included with the supply
Can be locked and prepared for a lead seal
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Corrente nominale (max.)
30 A
Connessione elettrica
Morsetto a molla
Tensione nominale di esercizio
600 V AC
Valori elettrici UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fusibile Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 27 mm
Altezza: 263 mm
Profondità: 123,5 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 6 mm²
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Fusibili
Class CC
Per tipo di fusibile (classe)
Fusibile Classe CC
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,406 kg
Codice tariffa doganale
85369095
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions