Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 3, per sistemi a sbarre da 60 mm. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione di collegamento con morsetto a vite M10. Uscita cavi configurabile in alto o in basso. Incluso sistema elettronico di monitoraggio dei fusibili.
- Codice prodotto:
- RX 9362315
- Esecuzione
- con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Per sistemi a sbarre interasse 60 mm - Vantaggi
- Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
- Verifica della tensione tramite apertura dedicata
- Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
- Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
- Predisposto per tensione nominale elevata, fino a 800 V
- Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato - Colore
- RAL 9005
RAL 35745 - Parti incluse nella fornitura
- Connettore per il monitoraggio elettrico dei fusibili incluso
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Vite M10
- Fusibili
- NH 3
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V AC
- Per grandezza fusibili NH
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 348,6 mm
Profondità: 134,9 mm - Range temperatura di esercizio
- -5 °C...35 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Numero dei poli
- 3 poli
- Grado di inquinamento
- 3
- con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
- Sì
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Potenziale di carico d'incendio
- 47,58 MJ/m²
- Potenza dissipata max.
- 101 W
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,7 kg
- Peso lordo
- 4,83 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,255
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,08
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descrizione prodotto
- RX Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 3, 630 A, tripolari, vite M10, con monitoraggio del fusibile 800 V
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Safety instructions