Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 00, per installazione su piastra di montaggio. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione con morsetti a mantello per conduttori tondi da 1,5 a 95 mm².
- Codice prodotto:
- RX 9363030
- Esecuzione
- Per installazioni su piastre di montaggio
- Vantaggi
- Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
- Verifica della tensione tramite apertura dedicata
- Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
- Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
- Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato - Colore
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Sì
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Fusibili
- NH 00
- NH 000
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 kV
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V AC
- Per grandezza fusibili NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 106 mm
Altezza: 194 mm
Profondità: 86,1 mm - Connessione di conduttori
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...35 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Numero dei poli
- 3 poli
- Categoria di impiego
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Grado di inquinamento
- 3
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Potenziale di carico d'incendio
- 11,56 MJ/m²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Sezione del conduttore tondo
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Potenza dissipata max.
- 16 W
- Potenza dissipata per ogni fusibile (max.)
- 12 W
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,809 kg
- Peso lordo
- 0,829 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,268
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,47
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descrizione prodotto
- RX Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr.00, 160 A, tripolari, con morsetto a mantello, montaggio su piastra
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Safety instructions