Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 1, per installazione su piastra di montaggio. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione di collegamento con morsetto a vite M10.
- Codice prodotto:
- RX 9363110
- Esecuzione
- Per installazioni su piastre di montaggio
- Vantaggi
- Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
- Verifica della tensione tramite apertura dedicata
- Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
- Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
- Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato - Colore
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Sì
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Vite M10
- Fusibili
- NH 1
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 kV
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V AC
- Per grandezza fusibili NH
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 181,8 mm
Altezza: 298 mm
Profondità: 110,5 mm - Range temperatura di esercizio
- -5 °C...35 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Numero dei poli
- 3 poli
- Categoria di impiego
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Grado di inquinamento
- 3
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Potenziale di carico d'incendio
- 33,55 MJ/m²
- Potenza dissipata max.
- 42 W
- Potenza dissipata per ogni fusibile (max.)
- 23 W
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 2,209 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,57
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,79
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descrizione prodotto
- RX Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 1, 250 A, tripolari, con vite M10, montaggio su piastra
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Safety instructions