Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Codice prodotto: RX 9363425

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 000, per installazione su piastra di montaggio. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione con morsetti a mantello per conduttori tondi da 1,5 a 50 mm². Incluso sistema elettronico di monitoraggio dei fusibili.

Codice prodotto:
RX 9363425
Esecuzione
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Per installazioni su piastre di montaggio
Vantaggi
Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
Verifica della tensione tramite apertura dedicata
Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Connettore per il monitoraggio elettrico dei fusibili incluso
for mounting plate assembly
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Fusibili
NH 000
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 kV
Tensione nominale di esercizio
690 V AC
Per grandezza fusibili NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 53 mm
Altezza: 307,3 mm
Profondità: 80,1 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 16 mm²
Range temperatura di esercizio
-5 °C...35 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Numero dei poli
3 poli
Categoria di impiego
AC-23B (400 V/100 A)
AC-21B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Grado di inquinamento
3
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Potenziale di carico d'incendio
9,69 MJ/m²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 50 mm²
Sezione del conduttore tondo
1,5 ‐ 16 mm²
Potenza dissipata max.
26 W
Potenza dissipata per ogni fusibile (max.)
9 W
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,76 kg
Peso lordo
0,779 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,26
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,49
Codice tariffa doganale
85369095
ETIM 9
EC001040
Descrizione prodotto
RX Sezionatore sottocarico per fusibili NH gr.000, 125 A, tripolare, con morsetto a mantello, con monitoraggio del fusibile
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions