Set di morsetti a mantello RiLineX per il collegamento di conduttori settoriali ai portafusibili sezionatori NH Gr. 00 RiLineX, 4–95 mm²
- Codice prodotto:
- RX 9365541
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Per dimensione
- 00
- Adatto per nr. d'ord.
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,144 kg
- Peso lordo
- 0,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Descrizione prodotto
- RX Morsetto a mantello per portafusibili sezionatore NH Gr. 00 (conduttore settoriale)