Protezione contro i contatti diretti RiLineX, necessaria quando si utilizza l'interruttore-sezionatore portafusibili NH RiLineX Gr. 00 sul sistema a sbarre RiLine60.
- Codice prodotto:
- RX 9365510
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
RAL 35745 - Adatto per nr. d'ord.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Potenziale di carico d'incendio
- 0,454 MJ/m²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,082 kg
- Peso lordo
- 0,083 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,61
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Descrizione prodotto
- RX Protezione contro i contatti diretti per interruttore-sezionatore portafusibili NH Gr. 00
- Documentazione
- Quick guide