Protezione contro i contatti diretti RiLineX per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: RX 9365515

Protezione contro i contatti diretti RiLineX, necessaria quando si utilizza l'interruttore-sezionatore portafusibili NH RiLineX Gr. 1 sul sistema a sbarre RiLine60.

Codice prodotto:
RX 9365515
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Adatto per nr. d'ord.
9362110
9362115
9362140
Potenziale di carico d'incendio
0,389 MJ/m²
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,079 kg
Peso lordo
0,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6
Codice tariffa doganale
39269097
ETIM 9
EC000775
Descrizione prodotto
RX Protezione contro i contatti diretti per interruttore-sezionatore portafusibili NH Gr. 1
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide