Copertura per vano di collegamento RiLineX per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: RX 9365520

RiLineX Copertura vano di collegamento per portafusibili sezionatore NH Gr. 00 RiLineX, utilizzabile con prodotto fissato su piastra di montaggio.

Codice prodotto:
RX 9365520
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Adatto per nr. d'ord.
9363000
9363005
9363030
9363035
Dimensioni
Larghezza: 106 mm
Altezza: 35 mm
Profondità: 46 mm
Potenziale di carico d'incendio
0,778 MJ/m²
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,13 kg
Peso lordo
0,13 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,91
Codice tariffa doganale
73181900
ETIM 9
EC000775
Descrizione prodotto
RX Copertura vano di collegamento per sezionatore portafusibili NH gr. 00 (installazione su piastra di montaggio)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide