Copertura vano di collegamento RiLineX per sezionatori portafusibili NH RiLineX Gr. 1, utilizzabile per montaggio su piastra di montaggio o su sistema a sbarre.
- Codice prodotto:
- RX 9365531
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
- Adatto per nr. d'ord.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Dimensioni
- Larghezza: 181,5 mm
Altezza: 66 mm
Profondità: 62,6 mm - Potenziale di carico d'incendio
- 1,836 MJ/m²
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,334 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,04
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Descrizione prodotto
- RX Copertura vano di collegamento per sezionatori portafusibili NH Gr. 1
- Documentazione
- Quick guide