Copertura per vano di collegamento RiLineX per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: RX 9365532

Copertura vano di collegamento RiLineX per sezionatori portafusibili NH RiLineX Gr. 2, utilizzabile per montaggio su piastra di montaggio o su sistema a sbarre.

Codice prodotto:
RX 9365532
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Adatto per nr. d'ord.
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Dimensioni
Larghezza: 208,5 mm
Altezza: 60 mm
Profondità: 89,6 mm
Potenziale di carico d'incendio
3,002 MJ/m²
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,436 kg
Peso lordo
0,439 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,96
Codice tariffa doganale
85472000
ETIM 9
EC000775
Descrizione prodotto
RX Copertura vano di collegamento per sezionatori portafusibili NH Gr. 2
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide