Supporto portadispositivi RiLineX senza contatti

Codice prodotto: RX 9360705

Adattatore di connessione RiLineX larghezza 45 mm, senza contatti. Ideale per fissare sul board apparecchiature di maggiore larghezza.

Codice prodotto:
RX 9360705
Esecuzione
senza contatti
Vantaggi
Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)
Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi
Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi
Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino
Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 36,2 mm
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Numero dei poli
3 poli
Guide numero
1
Tensione nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Potenziale di carico d'incendio
3,506 MJ/m²
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,16 kg
Peso lordo
1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Supporto per apparecchi larghezza: 45 mm, senza contatti
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions