Elemento ad innesto RiLineX per l'estensione laterale di adattatori e supporti. Installabile su entrambi i lati dell'adattatore, l'elemento a innesto consente il passaggio di cavi di piccola sezione.
- Codice prodotto:
- RX 9365710
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
- Dimensioni
- Larghezza: 9,09 mm
Altezza: 240 mm - Potenziale di carico d'incendio
- 0,562 MJ/m²
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,221 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,16
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- Descrizione prodotto
- RX Barra ad innesto per adattatori/supporti per apparecchi Largh. x Alt.: 9,09x240 mm
- Documentazione
- Quick guide