Guide DIN per adattatori di larghezza 45 mm, senza fermo laterale. Per il montaggio di dispositivi con fissaggio a scatto su adattatori e supporti per apparecchi per RiLineX e sistemi a sbarre da 60 mm.
- Codice prodotto:
- RX 9365742
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
- Adatto per nr. d'ord.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 10 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,064 kg
- Peso lordo
- 0,086 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Descrizione prodotto
- RX Guida DIN largh. 45 mm
- Documentazione
- Quick guide