Guida DIN di supporto RiLineX per adattatori per apparecchi

Codice prodotto: RX 9365744

Guide DIN RiLineX per adattatori per apparecchi, larghezza 54 mm, per sistemi a sbarre da 60 mm. Regolabili in altezza, ideali per il fissaggio di gruppi avviatore motore con differenti piani di montaggio. Fissaggio a scatto su adattatori e supporti.

Codice prodotto:
RX 9365744
Esecuzione
Con regolazione in altezza
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Adatto per nr. d'ord.
9360740
9360760
9360780
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Altezza: 12 mm, 20 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,16 kg
Peso lordo
0,17 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,09
Codice tariffa doganale
39269097
ETIM 9
EC001285
Descrizione prodotto
RX Guida DIN con regolazione in altezza, largh. 54 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide