Protezione contro lo spostamento per adattatori per interruttori

Codice prodotto: RX 9365734

Protezione anti-scorrimento RiLineX per guide porta dispositivi larghezza 45 mm. Compatibile con sistemi a sbarre da 60 mm. Consigliata per sistemi sbarre posizionati in verticale.

Codice prodotto:
RX 9365734
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Adatto per nr. d'ord.
9360710
9360720
9360730
9365724
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,04 kg
Peso lordo
0,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Codice tariffa doganale
39269097
ETIM 9
EC002498
Descrizione prodotto
RX Protezione antiscorrimento per guida DIN largh. 45 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide