Perno di bloccaggio per profilati portanti

Codice prodotto: RX 9365748

Perno di bloccaggio RiLineX, per fissare ai lati le guide portadispositivi per sistemi a sbarre da 60 mm.

Codice prodotto:
RX 9365748
Adatto per nr. d'ord.
9365.742
9365.745
Confezione
50 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,011 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,34
Codice tariffa doganale
73269098
ETIM 9
EC002270
Descrizione prodotto
RX Perno di bloccaggio per guida DIN senza clip di blocco
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration