Perno di collegamento RiLineX per adattatori e supporti per apparecchi

Codice prodotto: RX 9365700

Perno di collegamento per adattatori per dispositivi di protezione (versioni da 160 A) per sistemi a sbarre di distribuzione da 60 mm.

Codice prodotto:
RX 9365700
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 35745
Adatto per nr. d'ord.
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Confezione
50 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,019 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,38
Codice tariffa doganale
39269097
ETIM 9
EC001121
Descrizione prodotto
RX Perno di collegamento per adattatori/supporti per apparecchi
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide