Per il fissaggio meccanico dei RiLine Compact Board a partire da una larghezza di 800 mm sulla piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- SV 9635091
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio meccanico – sulla piastra di montaggio – delle board (basi con sbarre integrate e protezione) RiLine Compact aventi una larghezza oltre gli 800 mm.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177978379
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27370390
- Descrizione prodotto
- SV Adattatore di fissaggio per Board (base con sbarre integrate e protezione)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions