Sistema di distribuzione con sbarre e protezione integrata RiLine Compact

Codice prodotto: SV 9635010

Sistema di distribuzione con sbarre integrate.

Codice prodotto:
SV 9635010
Funzionamento
Profilato base (board) con sbarre e protezione dai contatti accidentali per l'alloggiamento e il contatto elettrico sicuro dei componenti di distribuzione tramite semplice montaggio a innesto
Le unità di suddivisione pretranciate nella base frontale di protezione (board) consentono un posizionamento sicuro e veloce dei componenti
Minori operazioni di cablaggio grazie al contatto diretto sul profilato base (board)
Materiale
Poliammide
Policarbonato
Rame elettrolitico
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Sbarre di distribuzione integrate
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2X
Norme
UL 508
IEC 61 439
Corrente nominale max.
125 A
Corrente nominale (UL)
100 A
Tensione nominale di esercizio
690 V (AC)
600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL
600 V (AC)
600 V (DC)
N. max. unità di suddivisione 45 mm
9
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Per montaggio su guida portante
Sì
for mounting plate assembly
Sì
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 405 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 45,1 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,3 kg
Peso lordo
1,46 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,551
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177817401
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Board con sbarre integrate e protezione, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 poli, LAP: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions