Sistema di distribuzione con sbarre integrate.
- Codice prodotto:
- SV 9635035
- Funzionamento
- Profilato base (board) con sbarre e protezione dai contatti accidentali per l'alloggiamento e il contatto elettrico sicuro dei componenti di distribuzione tramite semplice montaggio a innesto
- Le unità di suddivisione pretranciate nella base frontale di protezione (board) consentono un posizionamento sicuro e veloce dei componenti
- Minori operazioni di cablaggio grazie al contatto diretto sul profilato base (board)
- Materiale
- Poliammide
Policarbonato
Rame elettrolitico
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sbarre di distribuzione integrate
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2X
- Norme
- UL 508
- IEC 61 439
- Corrente nominale max.
- 160 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- for mounting plate assembly
- Sì
- Numero dei poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 45,1 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,13 kg
- Peso lordo
- 3,26 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,79
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177978416
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions