Per la connessione di conduttori tondi.
- Codice prodotto:
- SV 9635200
- Funzionamento
- Per l'alimentazione del board (profilato base)
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 7035
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Se si utilizzano conduttori rotondi flessibili da 16 mm² con capocorda si consigliano le seguenti pinze a crimpare: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Numero dei poli
- 3 poli
- Connessione cavi
- sup/inf
- Valori elettrici UL
- Corrente nominale (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC - Connessione elettrica
- Morsetto a molla
- Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Connessione per conduttore circolare
- AWG 6 - 16
- Dimensioni
- Larghezza: 22,5 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 115,5 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,72 kg
- Peso lordo
- 0,788 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,023
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- Adattatori di connessione 63 A, 690 V (CA), 600 V (CC), tripolari, uscita cavo superiore/inferiore, collegamento conduttore rotondo 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions