Adattatori di connessione RiLine Compact

Codice prodotto: SV 9635210

Per la connessione di conduttori tondi.

Codice prodotto:
SV 9635210
Funzionamento
Per l'alimentazione del board (profilato base)
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 7035
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Informazioni sul nr. d'ord.
Utilizzo possibile come alimentazione centrale o come giunto longitudinale per due board (profilato base) in batteria
Corrente nominale max.
125 A
Tensione nominale di esercizio
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Numero dei poli
3 poli
Connessione cavi
sup/inf
Valori elettrici UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
6 ‐ 50 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
6 ‐ 50 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli
6 ‐ 50 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari
6 ‐ 50 mm²
Connessione per conduttore circolare
AWG 1 - 10
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 92,5 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,12 kg
Peso lordo
1,183 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,04
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV RiLine compact adattatori di connessione, 80 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 poli, uscita cavi sopra/sotto, sezione cavi 6-50 mm²
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions