Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.
- Codice prodotto:
- SV 9635350
- Esecuzione
- Comfort
- Funzionamento
- Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 7035
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Corrente nominale max.
- 32 A
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Numero dei poli
- 3 poli
- Valori elettrici UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 10
- Lunghezza cavo di connessione
- 160 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 10 mm
- Tipo di braccio portante
- regolabile
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 34,5 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,56 kg
- Peso lordo
- 0,582 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,055
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177817333
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact adattatore (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-poli cavi di connessione AWG 10 (L: 100 mm), LA: 45x160 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions