Per il fissaggio di avviatori e invertitori combinati su adattatori per apparecchi Comfort con guida regolabile.
- Codice prodotto:
- SV 9635600
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di avviatori e invertitori.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 56 mm - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,143 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact guida (Comfort) L= 45 mm