Per il fissaggio di avviatori e invertitori combinati su adattatori per apparecchi Comfort con guida regolabile.
- Codice prodotto:
- SV 9635620
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di avviatori e invertitori.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 9005
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 47,5 mm - Per produttori (tipo)
- Eaton (PKZ/PKE grandezza 0)
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,121 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact posizionatore (Comfort) LA = 45x35 mm