Per il fissaggio delle combinazioni di avviatori-invertitori.
- Codice prodotto:
- SV 9635640
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di avviatori - invertitori con larghezza 90 mm.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 set è costituito da 1 modulo di espansione, 2 adattatori modulari, 3 ponticelli di collegamento
1 set ≙ 1 pz. - Dimensioni
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 80 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,26 kg
- Peso lordo
- 0,287 kg
- Codice tariffa doganale
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact set di estensione (Comfort) LA = 45x40 mm