Adattatori per apparecchi 1 polo

Codice prodotto: SV 9635373

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Codice prodotto:
SV 9635373
Esecuzione
L3
Funzionamento
Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 7035
Nota
Sono necessarie diverse varianti di adattatori per ogni connessione di fase desiderato
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.
16 A
Tensione nominale di esercizio
690 V (AC), 1~
Numero dei poli
1 polo
Cavi di connessione (AWG)
AWG 14
Lunghezza cavo di connessione
100 mm
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Tipo di braccio portante
fisso
Dimensioni
Larghezza: 18 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 35 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,382 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,009
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV RiLine compact adattatore uniolare L3 16A AWG 14, LA 18x160 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions