Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.
- Codice prodotto:
- SV 9635381
- Esecuzione
- L1
- Funzionamento
- Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 7035
- Nota
- Sono necessarie diverse varianti di adattatori per ogni connessione di fase desiderato
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V (AC), 1~
- Numero dei poli
- 1 polo
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 8
- Lunghezza cavo di connessione
- 100 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 10 mm
- Tipo di braccio portante
- fisso
- Dimensioni
- Larghezza: 18 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 35 mm - Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,33 kg
- Peso lordo
- 0,425 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,015
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177934535
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact adattatore uniolare L1 63A AWG 8, LA 18x160 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions