Profilato di copertura

Codice prodotto: SV 9608000

Prolungabili in base alle esigenze. Inserimento a scatto sul profilato base Mini-PLS.

Codice prodotto:
SV 9608000
Materiale
PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Lunghezza
250 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Mini-PLS
Dimensioni
Lunghezza: 250 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,3 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV Prof.Copert.Pls 250mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)