Sezione sbarre in rame elettrolitico 120 mm².
- Codice prodotto:
- SV 9601000
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Spessore sbarre
- 3 mm
- Sezione
- 120 mm²
- Lunghezza
- 500 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 500 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,74 kg
- Peso lordo
- 1,864 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,54
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 3 Sbarre Pls 250A 500mm