Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9614000

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

Codice prodotto:
SV 9614000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)
AWG 12
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Corrente nominale max.
25 A
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza
1 / 7,5 mm
Per produttori (tipo)
ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,27 kg
Peso lordo
0,318 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,041
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177140745
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatori 25A 54mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi