Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.
- Codice prodotto:
- SV 9615100
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 12
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Corrente nominale max.
- 25 A
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 160 mm - Guide numero/altezza
- 1 / 15 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,329 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,041
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177192553
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- SV Adattatori 25A 45mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions