Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9617000

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

Codice prodotto:
SV 9617000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)
AWG 10
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Corrente nominale max.
40 A
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza
1 / 15 mm
Per produttori (tipo)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,33 kg
Peso lordo
0,374 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,046
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatori 40A 54mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi