Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.
- Codice prodotto:
- SV 9629000
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 9011
- Cavi di connessione (AWG)
- 35 mm²
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Corrente nominale max.
- 100 A
- Dimensioni
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 160 mm - Per produttori (tipo)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,694 kg
- Peso lordo
- 0,759 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,23
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- SV Adattatori 100A
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions