Utilizzati per ampliare la larghezza utile.
- Codice prodotto:
- SV 9623000
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per ampliare la larghezza utile.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 9 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,066 kg
- Peso lordo
- 0,069 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177140929
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
- SV Modulo Laterale Aggiuntivo
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)