Per il collegamento di sezionatori sottocarico per fusibili NH Gr. 000 ai sistemi a sbarre Mini-PLS.
- Codice prodotto:
- SV 9629100
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio del sezionatore sottocarico per fusibili NH gr. 000 (N. d'ord. 3431.000) su sistemi a sbarre Mini-PLS.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 9011
- Sezione
- 35 mm²
- Dimensioni
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 160 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,559 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,23
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- SV Adattatore Sez.Nh00C
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions