Corrente nominale 63 A.
- Codice prodotto:
- SV 9630005
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- Chassis: RAL 9011
Copertura: RAL 7035 - Connessione elettrica
- Morsetto a molla
- Fusibili
- D 02-E 18
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Dimensioni
- Larghezza: 39,5 mm
Altezza: 189 mm - Connessione di conduttori
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,34 kg
- Peso lordo
- 0,374 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,11
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descrizione prodotto
- SV Portafususibile morseti a molla D02-E18, 63 A, 400 V, cavi 1,5-16 mm², copertura
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions