Guide portanti 35 x 15 mm per adattatori serie Mini-PLS/adattatori per dispositivi di protezione

Codice prodotto: SV 9320120

Guida portante per Mini-PLS e adattatore per dispositivi CB.

Codice prodotto:
SV 9320120
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio e protezione antiscorrimento laterale
Adatto per nr. d'ord.
9342.400
9342.410
9629.000
Dimensioni
Larghezza: 72 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,36 kg
Peso lordo
0,403 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
SV Guida Portante 72/15mm
Fogli di dati
General technical information