Guide portanti 35 x 7,5 mm per adattatori per apparecchi Mini-PLS

Codice prodotto: SV 3548000

Fissaggio all'adattatore per apparecchi Mini-PLS.

Codice prodotto:
SV 3548000
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio e protezione antiscorrimento laterale
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,19 kg
Peso lordo
0,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
SV 10 Guide Din 54mm