Guide portanti 35 x 7,5 mm per adattatori per apparecchi Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9320150

Fissaggio all'adattatore per apparecchi Mini-PLS.

Codice prodotto:
SV 9320150
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio e protezione antiscorrimento laterale
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,16 kg
Peso lordo
0,171 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrizione prodotto
SV 5 Guide Din 45mm