Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Codice prodotto:
- SV 3055000
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Numero dei poli
- 3 poli
150 mm - Per sbarre di distribuzione
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Corrente nominale max.
- 2.500 A
- Dimensioni
- Larghezza: 30 mm
Altezza: 420 mm
Profondità: 160 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,16 kg
- Peso lordo
- 4,503 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV 2 Supp.Tripol. Sbarre 2500
- Documentazione
- Safety instructions