Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Codice prodotto:
- SV 3073000
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Numero dei poli
- 3 poli
100 mm - Per sbarre di distribuzione
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Corrente nominale max.
- 1.250 A
- Dimensioni
- Larghezza: 22 mm
Altezza: 320 mm
Profondità: 70 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,612 kg
- Peso lordo
- 1,83 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV 4 Supp.Tripol. Sbarre 1250A
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions