Per l'adattamento delle sbarre di dimensioni 50 x 10 mm.
- Codice prodotto:
- SV 3076000
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 50 mm
- Confezione
- 24 pz.
- Peso netto
- 0,024 kg
- Peso lordo
- 0,037 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV 24 Inserti X Sv3052 50X10