Per l’allacciamento di conduttori tondi e sbarre lamellari in rame.
- Codice prodotto:
- SV 3452500
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata passivata
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 10,5 x 11 mm
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Connessione di conduttori
- 16 ‐ 50 mm²
- Per spessore sbarre
- 5 mm
- Confezione
- 15 pz.
- Peso netto
- 0,81 kg
- Peso lordo
- 1,004 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV 15 Morsetti 16-50mmq
- Documentazione
- Safety instructions